Vier Digitalausgänge 24 VDC / 0,5 A.
Digitales Ausgangsmodul 24 VDC mit vier Digitalausgängen (stromliefernd, 3-drahtig, Transistor).
Register
Bedeutung
Standard
Datentyp
2
Digitale Ausgänge 1–4
–
USINT
30
Status digitale Ausgänge 1–4
Ein
Weitere Informationen finden Sie im Hardwarehandbuch der TM5-E/A-Digitalmodule.