Allgemeines

Beschreibung

16 Digitaleingänge, 24 VDC, stromziehend (Sink), Eingangsfilter 1 ms, M12-Anschlusstechnik, hohe Packungsdichte, LEDs zur Statusanzeige.

Digitales Eingangsmodul 24 VDC mit 16 Digitaleingängen, 8 x M12 mit je zwei Kanälen pro Ausgang

  • 16 Digitaleingänge

  • Für alle Standardfühler mit M12-Anschluss

  • 1:1-Ersatz von Passiv-Verteilern

  • Kurze Zykluszeiten

  • Integrierte kurzschlussfeste Fühlerversorgung

Modulparametrierung über die SPS-Konfiguration

Gehen Sie für die Parametrierung eines Moduls über die SPS-Konfiguration im Geräteeditor vor wie folgt:

Schritt

Aktion

1

Hängen Sie das Modul in der Gerätebaumstruktur unter einem Sercos III-Buskoppler (TM5NS31) an.

2

Doppelklicken Sie dann auf das Modul in der Gerätebaumstruktur.

Ergebnis: Der Geräteeditor wird mit den Registerkarten TM7 Module I/O Abbild, Benutzerdefinierte Parameter und Information angezeigt.

Registerkarte TM7 Module I/O Abbild

Die Eingangs- und Ausgangskanäle des Moduls werden auf Projektvariablen abgebildet, die von der Anwendung genutzt werden.

Kanal

Bedeutung

Standardwert

Datentyp

Digitale Eingänge 1–8

Digitaleingang 00

Digitaleingang 01

Digitaleingang 02

Digitaleingang 03

Digitaleingang 04

Digitaleingang 05

Digitaleingang 06

Digitaleingang 07

Digitaleingang 08

BYTE

Digitaleingänge 9–16

Digitaleingang 09

Digitaleingang 10

Digitaleingang 11

Digitaleingang 12

Digitaleingang 13

Digitaleingang 14

Digitaleingang 15

Digitaleingang 16

BYTE

Weitere Informationen finden Sie im Hardwarehandbuch der digitalen TM7-E/A-POUs.