16 Digitaleingänge, 24 VDC, stromziehend (Sink), Eingangsfilter 1 ms, M8-Anschlusstechnik, hohe Packungsdichte, LEDs zur Statusanzeige.
Digitales Eingangsmodul 24 VDC mit 16 Digitaleingängen, 16 x M8 mit je einem Kanal pro Ausgang.
16 Digitaleingänge
Für Standardfühler mit M8-Anschluss
1:1-Ersatz von Passiv-Verteilern
Kurze Zykluszeiten
Integrierte kurzschlussfeste Fühlerversorgung
Gehen Sie für die Parametrierung eines Moduls über die SPS-Konfiguration im Geräteeditor vor wie folgt:
Schritt |
Aktion |
---|---|
1 |
Hängen Sie das Modul in der TM5NS31) an. unter einem Sercos III-Buskoppler ( |
2 |
Doppelklicken Sie dann auf das Modul in der .Ergebnis: Der Geräteeditor wird mit den Registerkarten , und angezeigt. |
Die Eingangs- und Ausgangskanäle des Moduls werden auf Projektvariablen abgebildet, die von der Anwendung genutzt werden.
Kanal |
Bedeutung |
Standardwert |
Datentyp |
---|---|---|---|
Digitaleingang 00 Digitaleingang 01 Digitaleingang 02 Digitaleingang 03 Digitaleingang 04 Digitaleingang 05 Digitaleingang 06 Digitaleingang 07 Digitaleingang 08 |
– |
BYTE |
|
Digitaleingänge 9–16 |
Digitaleingang 09 Digitaleingang 10 Digitaleingang 11 Digitaleingang 12 Digitaleingang 13 Digitaleingang 14 Digitaleingang 15 Digitaleingang 16 |
– |
BYTE |
Weitere Informationen finden Sie im Hardwarehandbuch der digitalen TM7-E/A-POUs.