16 digitale Kanäle (wahlweise als Ein- oder Ausgänge), 24 VDC, 0,5 A, Eingänge für stromziehende Beschaltung (Sink), Ausgänge für stromliefernde Beschaltung (Source), Eingangsfilter parametrierbar, M12-Anschlusstechnik, hohe Packungsdichte, LEDs zur Statusanzeige.
Digitales Kombimodul 24 VDC mit 16 Kanälen, wahlweise über Software als Ein- oder Ausgang parametrierbar, 8 x M12 A-kodiert mit je zwei Kanälen pro Ausgang.
16 digitale Kanäle, wahlweise als Ein- oder Ausgang konfigurierbar
Ersatz von Passiv-Verteilern
Einstellbare digitale Eingangsfilter
Die Ausgänge sind mit einer Einzelkanaldiagnose ausgestattet.
Umfangreiche zusätzliche Statusinformationen
Gehen Sie für die Parametrierung eines Moduls über die SPS-Konfiguration im Geräteeditor vor wie folgt:
Schritt |
Aktion |
---|---|
1 |
Hängen Sie das Modul in der TM5NS31) an. unter einem Sercos III-Buskoppler ( |
2 |
Doppelklicken Sie dann auf das Modul in der .Ergebnis: Der Geräteeditor wird mit den Registerkarten , und angezeigt. |
Die Eingangs- und Ausgangskanäle des Moduls werden auf Projektvariablen abgebildet, die von der Anwendung genutzt werden.
Kanal |
Bedeutung |
Standardwert |
Datentyp |
---|---|---|---|
Digitaleingang 00 Digitaleingang 01 Digitaleingang 02 Digitaleingang 03 Digitaleingang 04 Digitaleingang 05 Digitaleingang 06 Digitaleingang 07 Digitaleingang 08 |
– |
BYTE |
|
Digitale Eingänge 9–16 |
Digitaleingang 09 Digitaleingang 10 Digitaleingang 11 Digitaleingang 12 Digitaleingang 13 Digitaleingang 14 Digitaleingang 15 Digitaleingang 16 |
– |
BYTE |
Digitalausgang 00 Digitalausgang 01 Digitalausgang 02 Digitalausgang 03 Digitalausgang 04 Digitalausgang 05 Digitalausgang 06 Digitalausgang 07 Digitalausgang 08 |
– |
BYTE |
|
Digitale Ausgänge 9–16 |
Digitalausgang 09 Digitalausgang 10 Digitalausgang 11 Digitalausgang 12 Digitalausgang 13 Digitalausgang 14 Digitalausgang 15 Digitalausgang 16 |
– |
BYTE |
Diag In 1 |
– |
BYTE |
|
Diag In 2 |
Status digitale Ausgänge 9–16 |
– |
BYTE |
Die Festlegung der Werte erfolgt über eine Auswahlliste (Direction0x) bzw. über direkte Eingabe (InputFilter).
Die Umschaltung zwischen numerischem und symbolischem Wert erfolgt über das Kontrollkästchen
.
Name |
Bedeutung |
Numerischer / symbolischer Wert |
Standardwert |
Datentyp |
---|---|---|---|---|
Eingangsfilter |
0 / 0 |
0 / 0 |
BYTE |
|
Direction0x |
Ein- bzw. Ausgang konfigurierbar |
Direction01: 1 / output Direction02: 2 / output Direction03: 4 / output Direction04: 8 / output Direction05: 16 / output Direction06: 32 / output Direction07: 64 / output Direction08: 128 / output Direction09: 1 / output Direction10: 2 / output Direction11: 4 / output Direction12: 8 / output Direction13: 16 / output Direction14: 32 / output Direction15: 64 / output Direction16: 128 / output |
0 / input |
BYTE |
Weitere Informationen finden Sie im Hardwarehandbuch der digitalen TM7-E/A-POUs.