Parameter |
Bedeutung |
Default |
Datentyp |
---|---|---|---|
PropritaryParameter-Set_S-0-1503.0.20 |
Zur Konfiguration vom Modul TM5 verwendete Daten.
HINWEIS: Kann nicht bearbeitet werden. Nur zum internen Gebrauch.
|
– |
ARRAY [0...56] OF BYTE |
Parameter |
Bedeutung |
Standard |
Datentyp |
---|---|---|---|
SafeLogicID |
Eindeutige Nummer der SLC (Safety Logic Controller - Sicherheitssteuerung) |
1 |
WORD |
SafeModuleID |
Eindeutige Nummer des sicherheitsbezogenen Moduls |
2 |
WORD |
Parameter |
Bedeutung |
Standard |
Datentyp |
FW_Version |
Der Parameter enthält die Firmwareversion des Geräts. Der Parameter entspricht Sercos IDN S-0-1300.x.09. Wenn das Gerät virtuell ist, ist der Wert eine leere Zeichenfolge. |
- |
String |
HW_Version |
Der Parameter enthält die Hardwareversion des Geräts. Der Parameter entspricht Sercos IDN S-0-1300.x.08. Wenn das Gerät virtuell ist, ist der Wert eine leere Zeichenfolge. |
- |
String |
VendorDeviceID |
Der Parameter enthält die vom Hersteller zugewiesene Geräte-ID. Der Parameter entspricht Sercos IDN S-0-1300.x.05. Dieser Parameter ist nur verfügbar, wenn das Modul mit einer PacDrive-Steuerung verwendet wird. Sie ist nicht verfügbar, wenn das Modul mit einer M262-Steuerung verwendet wird. Wenn das Gerät virtuell ist, ist der Wert eine leere Zeichenfolge. |
- |
String |