MotorTemp

Allgemeines

Typ

AS

Geräte, die folgende Parameter unterstützen:

Lexium LXM52 Drive, Lexium LXM52 Linear Drive,

Lexium LXM62 Drive, Lexium LXM62 Linear Drive,

Lexium ILM62 Drive Module

Rückverfolgbar

Nein

Funktionsbeschreibung

Der Parameter zeigt die Motortemperatur in °C an. Lineare oder nicht lineare Temperatursensoren können im Motor verwendet werden.

Lineare Temperatursensoren

Lineare Temperatursensoren können (in bestimmten Bereichen) den kompletten Temperaturbereich linear erfassen. Wenn ein linearer Temperatursensor verwendet wird, kann der Parameter Temperaturen im Bereich von -10 bis 999 °C anzeigen.

Nichtlineare Temperatursensoren

Nichtlineare schaltende Temperatursensoren können nur zwei Zustände anzeigen, z. B. Temperatur zu hoch / zu niedrig. Bei Verwendung eines nichtlinearen Temperatursensors (z. B. PTC- Temperatursensor) kann der Parameter nur zwei Zustände anzeigen.

Bedingung

Bedeutung

0

Die Temperatur des Motors ist in Ordnung.

Der Motor kann betrieben werden.

999

Die Temperatur des Motors ist zu hoch.

Der Motor kann nicht betrieben werden.

Weitere Informationen zum Temperatursensor finden Sie in der Betriebsanleitung zum SH Servo Motor.

HINWEIS: Der Parameterwert wird bei jedem Zugriff über den Parameterkanal des Sercos vom Master zum Slave übertragen. Normalerweise dauert dies ca. 10 ms. Es kann jedoch ein Zeitraum von bis zu 1 s erreicht werden, wenn große Datenmengen über den Parameterkanal übertragen werden. Hier wird ein Standardwert angezeigt, wenn sich der Sercos-Bus nicht in Phase 0 oder 1 befindet. Ist der Sercos-Bus in den Phasen 3 und 4, dann wird der Parameterwert übertragen und angezeigt. In der Sercos Phase 2 kann der Parameter durch die Anwendung gelesen werden.