Typ |
EF |
Offline bearbeitbar |
Nein |
Geräte, die folgende Parameter unterstützen: |
Lexium LXM52 Drive, Lexium LXM52 Linear Drive, Lexium LXM62 Drive, Lexium LXM62 Linear Drive, Lexium ILM62 Drive Module, Sercos Drive |
Tracebar |
Ja |
Der Parameter dient der Aktivierung des Drehmoments für den Antrieb. Wenn TorqueEnable während des Betriebs (AxisState > 2) auf FALSE gesetzt wird, dann wird die Reaction AD ausgelöst.
Einfluss von ControllerEnable, TorqueEnable und InverterEnable auf die Endstufenfreigabe des Servoverstärkers