Curr_P_Gain

Allgemeines

Typ

ES

Offline bearbeitbar

Ja

Geräte, die folgende Parameter unterstützen:

Lexium LXM52 Drive, Lexium LXM52 Linear Drive,

Lexium LXM62 Drive, Lexium LXM62 Linear Drive,

Lexium ILM62 Drive Module

Rückverfolgbar

Ja

Funktionsbeschreibung

Der Parameter gibt die Proportionalverstärkung der Steuerung an. 100 % ist der Standartwert in Verbindung mit der Induktivität des Motors.

HINWEIS: Dieser Parameter muss normalerweise nicht vom Anwender verändert werden, da intern eine automatische Anpassung der Reglerverstärkung an den Motor stattfindet.

Ausnahme: Bei einem kleinen Motor (geringer Spitzenstrom) an einem großen Gerät (hoher Spitzenstrom) kann der auftretende Stromrippel Störstrahlung verursachen. In diesem Fall können die Parameter Curr_P_Gain und Curr_I_Gain reduziert werden.

HINWEIS: Der Parameterwert wird bei jedem Zugriff über den Parameterkanal des Sercos vom Master zum Slave übertragen. Normalerweise dauert dies ca. 10 ms. Es kann jedoch ein Zeitraum von bis zu 1 s erreicht werden, wenn große Datenmengen über den Parameterkanal übertragen werden.

Dieser Parameter hat im Regelbetrieb V / f (ControlMode = open-loop control / 1) keine Auswirkung auf Asynchronmotoren.