Typ |
EF |
Offline bearbeitbar |
Ja |
Geräte, die folgende Parameter unterstützen: |
Lexium ILM62 Drive Module |
Tracebar |
Ja |
Die Funktion InverterEnable kann auf dem Motor Lexium 62 ILM mit dem optionalen DIS1-Modul deaktiviert werden.
Wert |
Datentyp |
Bedeutung |
---|---|---|
Deaktiviert/0 |
DINT |
Die Funktion InverterEnable ist für die Achse nicht aktiv. Das optionale Modul DIS1 muss am Motor Lexium 62 ILM angeschlossen werden. |
Aktiviert/1 |
DINT |
Die Funktion InverterEnable ist für die Achse aktiv. Das optionale Modul DIS1 muss vom Motor Lexium 62 ILM entfernt werden. |
Die zu verwendende Konfiguration muss in der SPS-Konfiguration mit dem Parameter InverterEnableConfig des Motors Lexium 62 ILM festgelegt werden, um Fehlkonfigurationen zu vermeiden.
Wenn der festgelegte Parameterwert nicht mit der realen Konfiguration des Motors Lexium 62 ILM übereinstimmt, wird die Diagnosemeldung 8978 InverterEnableConfig ungültig
mit der erweiterten Diagnosemeldung x(HW)!=y(Cfg)
ausgelöst. "x" und "y" ist hier jeweils der entsprechende ENUM-Wert. Der Antrieb wechselt nicht in den Steuerungsmodus, solange die Konfiguration ungültig ist. Der Fehler kann nur quittiert werden, wenn der eingestellte InverterEnableConfig der realen Konfiguration entspricht.