OverloadDiagMsk

Allgemeines

Typ

EF

Offline bearbeitbar

Ja

Geräte, die den Parameter unterstützen

OnBoard I/O

Tracebar

Ja

Funktionsbeschreibung

Wird genutzt, um das Bitfeld für die Aktivierung der Diagnosemeldung 8788 Verdrahtungsfehler erkannt mit der externen Diagnosemeldung Overload einzugeben.

Jedes Bit ist entsprechend der Bitnummer einem Ausgang zugeordnet. Die n Bits im Parameter OverloadDiagMsk werden dem Bit im Parameter OverloadDiagMsg in den n Ausgängen zugeordnet. Veränderungen am Parameter OverloadDiagMsk werden automatisch von den entsprechenden Ausgängen im Parameter OverloadDiagMsg übernommen und umgekehrt. Die letzte Veränderung ist aktiv.

Siehe auch Parameter OpenloadDiagMsk.

Bit

Bedeutung

0

Der Ausgang wird nicht überwacht.

1

Der Ausgang wird überwacht und die Diagnosemeldung wird abgesetzt, wenn die Überwachung mit Parameter DiagMask ebenfalls aktiviert ist.

Zuordnung Bits zu Ausgängen OverloadDiagMsk PacDrive LMC x01C

Parameter-Bitnummer

Bit 7

Bit 6

Bit 5

Bit 4

Bit 3

Bit 2

Bit 1

Bit 0

Digitaler Ausgang (1) des OnBoard I/O

DQ_7

DQ_6

DQ_5

DQ_4

DQ_3

DQ_2

DQ_1

DQ_0

(1) Betroffener Parameter: OverloadDiagMsg