Typ |
es |
Offline bearbeitbar |
Ja |
Geräte, die den Parameter unterstützen |
OnBoard I/O |
Tracebar |
Ja |
Wird zum Aufrufen des Bitfelds für das Aktivieren oder Deaktivieren der Diagnosemeldung 8788 Verdrahtungsfehler erkannt (Openload) mit der ext. Diagnosemeldung Openload für diese Feldausgänge verwendet.
Jedes Bit ist entsprechend der Bitnummer einem Ausgang zugeordnet. Die n-Bits im Parameter OverloadDiagMsk werden dem Bit im Parameter OverloadDiagMsg in den n-Ausgängen zugewiesen. Änderungen im Parameter OverloadDiagMsk werden automatisch von den entsprechenden Ausgängen im Parameter OverloadDiagMsg und auf entgegengesetzte Weise übernommen. Die letzte Änderung ist aktiv. Siehe auch Parameter OpenloadDiagMsk.
Bit |
Bedeutung |
---|---|
0 |
Ausgang wird nicht überwacht. |
1 |
Der Ausgang wird überwacht und die Diagnosemeldung wird abgesetzt, wenn die Überwachung mit Parameter DiagMask ebenfalls aktiviert ist. |
Zuweisen der Bits zu den Ausgängen OverloadDiagMsk PacDrive LMC x00C
Parameter-Bitnummer |
Bit 15 |
Bit 14 |
Bit 13 |
Bit 12 |
Bit 11 |
Bit 10 |
Bit 9 |
Bit 8 |
Bit 7 |
Bit 6 |
Bit 5 |
Bit 4 |
Bit 3 |
Bit 2 |
Bit 1 |
Bit 0 |
Digitaler Ausgang (1) des DIO8 Modul |
DQ_15 |
DQ_14 |
DQ_13 |
DQ_12 |
DQ_11 |
DQ_10 |
DQ_9 |
DQ_8 |
DQ_7 |
DQ_6 |
DQ_5 |
DQ_4 |
DQ_3 |
DQ_2 |
DQ_1 |
DQ_0 |
(1) Betroffener Parameter: OverloadDiagMsg |