Typ |
AS |
Geräte, die folgende Parameter unterstützen: |
Lexium LXM52 Drive, Lexium LXM52 Linear Drive, Lexium LXM62 Drive, Lexium LXM62 Linear Drive, Lexium ILM62 Drive Module |
Rückverfolgbar |
Nein |
Dient zur Anzeige der Überlastung des Antriebs (Endstufe und Motor) in Prozent. Wenn die Überlastung des Motors höher ist, dann wird die Überlastung des Motors angezeigt, andernfalls wird die Überlastung der Endstufe angezeigt.
Ist der Wert größer oder gleich 80 %, wird die Diagnosemeldung 8125 Motor Belastung hoch oder 8129 Endstufe Belastung hoch ausgegeben. Erreicht der Wert 100 %, wird die Diagnosemeldung 8100 Motor Überlast oder 8210 Endstufe Überlast ausgegeben und der Antrieb wird ausgeschaltet.
Nach dem Einschalten starten die Integratoren (I²t) für Endstufe und Motor mit einem Initialwert von über 100 %. Dadurch wird sichergestellt, dass die Endstufe oder der Motor nicht überlastet werden, falls sie vor dem Ausschalten an der Lastgrenze betrieben wurden.
HINWEIS: Der Parameterwert wird bei jedem Zugriff über den Parameterkanal des Sercos vom Master zum Slave übertragen. Normalerweise dauert dies ca. 10 ms. Bei hoher Auslastung des Parameterkanals können Zeiten bis 1s auftreten. Wenn der Sercos-Bus in den Phasen 0 oder 1 ist, wird hier ein Standardwert angezeigt. Ist der Sercos-Bus in den Phasen 3 und 4, dann wird der Parameterwert übertragen und angezeigt. In der Sercos Phase 2 kann der Parameter durch die Anwendung gelesen werden.