Typ |
AS |
Geräte, die folgende Parameter unterstützen: |
Lexium LXM52 Drive, Lexium LXM52 Linear Drive, Lexium LXM62 Drive, Lexium LXM62 Linear Drive, Lexium ILM62 Drive Module |
Rückverfolgbar |
Nein |
Zeigt die abgegebene und abgebremste mechanische Energie an der Antriebswelle in kWh an.
Der Parameter besitzt den Datentyp LREAL. Der Standardwert ist Null.
Der Standardwert wird angezeigt, wenn die Achse virtuell ist oder der Parameter noch nicht vom Antrieb gelesen wurde. Der Parameter kann nur gelesen werden, wenn sich der Sercos-Bus wenigstens in der Phase 2 befindet.
Die Leistung der Antriebswelle kann jede Millisekunde betrieben werden. Die Leistung wird über eine Dauer von 1 s gemittelt. Die mechanische Energie des Antriebs ist das Ergebnis der Integration der Leistung über die Dauer von 1 s.
Die abgegebene Leistung (motorischer Betrieb) hat ein positives und die abgebremste Leistung (generatorischer Betrieb) ein negatives Vorzeichen. D.h, im Motorbetrieb steigt die Energie und im generatorischen Betrieb nimmt die Energie ab.
HINWEIS: Die Energiewerte werden regelmäßig gespeichert. Die Berechnung der Energiewerte wird auch nach An- und Abschalten des Geräts solange fortgesetzt, bis Sie die Energiemessung eigenständig stoppen (siehe EnergyMeasurementEnableSet). Andernfalls werden die Energiewerte nach Wiedereinschalten des Geräts nicht auf Null zurückgesetzt, sondern weiter gemessen.
HINWEIS: Der Parameterwert wird bei jedem Zugriff über den Parameterkanal des Sercos vom Master zum Slave übertragen. Normalerweise dauert dies ca. 10 ms. Bei hoher Auslastung des Parameterkanals können Zeiten bis 1s auftreten. Wenn der Sercos-Bus in den Phasen 0 oder 1 ist, wird hier ein Standardwert angezeigt. Ist der Sercos-Bus in den Phasen 3 und 4, dann wird der Parameterwert übertragen und angezeigt. In der Sercos Phase 2 kann der Parameter durch die Anwendung gelesen werden.