ElectricalEnergyPowerSupply

Allgemeines

Typ

AS

Geräte, die folgende Parameter unterstützen:

Lexium LXM52 Drive, Lexium LXM52 Linear Drive,

Lexium LXM62 Power Supply

Rückverfolgbar

Nein

Version

gültig ab V1.34.X.X

Funktionsbeschreibung

Zeigt die verbrauchte elektrische Energie im Zwischenkreis in kWh an.

Der Parameter besitzt den Datentyp LREAL. Der Standardwert ist Null.

Der Standardwert wird angezeigt, wenn die Achse virtuell ist oder der Parameter noch nicht vom Antrieb gelesen wurde. Der Parameter kann nur gelesen werden, wenn sich der Sercos-Bus wenigstens in der Phase 2 befindet.

Ausnahme: Ist eine Controller Firmware V1.34.X.X oder höher und gleichzeitig eine Drives Firmware V1.31.X.X bis V1.33.X.X installiert, zeigt der Parameter immer den Wert 0 an.

Die aufgenommene elektrische Leistung der Stromversorgung wird alle 125 µs gemessen und über eine Dauer von 1 s gemittelt. Die elektrische Energie des Antriebs ist das Ergebnis der Integration der Leistung über die Dauer von 1 s

Die verbrauchte elektrische Wirkenergie hat stets ein positives Vorzeichen.

HINWEIS:  Die Energiewerte werden regelmäßig gespeichert. Die Berechnung der Energiewerte wird auch nach An- und Abschalten des Geräts solange fortgesetzt, bis Sie die Energiemessung eigenständig stoppen (siehe EnergyMeasurementEnableSet). Andernfalls werden die Energiewerte nach Wiedereinschalten des Geräts nicht auf Null zurückgesetzt, sondern weiter gemessen.

HINWEIS: Der Parameterwert wird bei jedem Zugriff über den Parameterkanal des Sercos vom Master zum Slave übertragen. Normalerweise dauert dies ca. 10 ms. Bei hoher Auslastung des Parameterkanals können Zeiten bis 1s auftreten. Wenn der Sercos-Bus in den Phasen 0 oder 1 ist, wird hier ein Standardwert angezeigt. Ist der Sercos-Bus in den Phasen 3 und 4, dann wird der Parameterwert übertragen und angezeigt. In der Sercos Phase 2 kann der Parameter durch die Anwendung gelesen werden.