Typ |
ES |
Offline bearbeitbar |
Ja |
Geräte, die diesen Parameter unterstützen |
OnBoard I/O |
Tracebar |
Ja |
Der Parameter ermöglicht die Eingabe des Bitfelds zum Aktivieren der Diagnosemeldung 8788 Verdrahtungsfehler erkannt
mit der ext. Diagnosemeldung Openload
für diese Feldausgänge verwendet.
Jedes Bit ist entsprechend der Bitnummer einem Ausgang zugeordnet. Die n-Bits im Parameter OverloadDiagMsk werden dem Bit im Parameter OverloadDiagMsg in den n-Ausgängen zugewiesen. Änderungen am Parameter OverloadDiagMsk werden automatisch in die entsprechenden Ausgänge im Parameter OverloadDiagMsg geschrieben und umgekehrt. Die letzte Änderung ist aktiv. Siehe auch Parameter OpenloadDiagMsk.
Bit |
Bedeutung |
---|---|
0 |
Der Ausgang wird nicht überwacht. |
1 |
Der Ausgang wird überwacht und die Diagnosemeldung wird abgesetzt, wenn die Überwachung mit Parameter DiagMask ebenfalls aktiviert ist. |
Zuordnung Bits zu Ausgängen OverloadDiagMskLXM62/LXM52OnBoard I/O
Parameter-Bitnummer |
Bit 1 |
Bit 0 |
Digitaler Ausgang 1) des Lexium LXM62 Drive/Lexium LXM52 Drive |
DQ_1_1 |
DQ_0_1 |
(1) Betroffener Parameter: OverloadDiagMsg |