UserStartingRefCurrent

Allgemeines

Typ

ES

Geräte, die den Parameter unterstützen

Lexium LXM62 Drive

Gerätevarianten, die den Parameter unterstützen

Standard Plus, Advanced Plus, Anwendung definiert

Tracebar

Ja

Funktionsbeschreibung

Mit diesem Parameter können Sie einen Startsollstrom des Motors in Milliampere [mA] festlegen, wenn er über die Steuerung betrieben wird. Bei einem Wert ungleich null wird dieser Wert anstatt eines intern berechneten Werts als Startsollstrom genutzt.

Der Motor wird über die Steuerung betrieben, wenn die Geschwindigkeit geringer ist als MinimalOperatingVelocity. Der effektive Startsollstrom wird vom StartingRefCurrent-Parameter angegeben

HINWEIS: Der Parameterwert wird bei jedem Zugriff über den Parameterkanal des Sercos vom Master zum Slave übertragen. Normalerweise dauert dies ca. 10 ms. Es kann jedoch ein Zeitraum von bis zu 1 s erreicht werden, wenn große Datenmengen über den Parameterkanal übertragen werden.