Drehmomentbegrenzung – Benutzerfunktion

Einführung

Die Drehmomentbegrenzung ist eine spezifische Benutzerfunktion, die von den Gerätevarianten "Standard Plus", "Advanced Plus" und "Anwendung definiert" des Lexium LXM62 Drive/ unterstützt wird.

Mit der Benutzerfunktion zur Drehmomentbegrenzung lässt sich das Drehmoment auf der Lastseite begrenzen. Sie umfasst die folgenden zwei Funktionen, die nicht gleichzeitig verwendet werden können:

  • Beschleunigungsunabhängige Drehmomentbegrenzung

    Der Motorstrom wird in Abhängigkeit von der vorliegenden Beschleunigung oder Verzögerung begrenzt. Während der Beschleunigung/Verzögerung ist das Drehmoment am Getriebeausgang auf den festgelegten Wert begrenzt. Dadurch erreichen Sie am Getriebeausgang ein anpassbares, maximales Absolutlevel.

  • Mechanischer Overloadschutz

    Das volle Drehmoment ist am Getriebeausgang verfügbar, solange sich das Drehmoment innerhalb der Grenzwerte befindet. Bei einer Überschreitung dieser Grenzwerte (aufgrund einer Überlast) wird die Übertragung des Drehmoments unterbrochen, der Motor wird drehmomentfrei geschaltet und eine Diagnosemeldung wird ausgelöst. Mit einem optionalen Filter kann das erkannte Drehmoment gefiltert werden, um die Empfindlichkeit anzupassen.

Aktivierung und Wechsel zur gewünschten Funktion geschehen über den Parameter TorqueLimitationMode. Die Begrenzungen des Drehmoments für die zwei Funktionen werden über die Parameter AccelerationTorqueLimit und DecelerationTorqueLimit festgelegt. . Der optionale Filter im Modus des mechanischen Overloadschutzes wird über den Parameter TorqueLimitationFilter konfiguriert.

Aktivieren der Drehmomentbegrenzung

Um die Drehmomentbegrenzung zu aktivieren, gehen Sie wie folgt vor:

Schritt

Aktion

1

Doppelklicken Sie in der Gerätebaumstruktur auf das Gerät.

2

Wählen Sie auf der Registerkarte Funktionskonfiguration des Geräteeditors Anwendungsdefiniert / 0, Standard Plus / 2 oder Advanced Plus / 3 in der Liste Gerätevariante aus.

3

Aktivieren Sie das Kontrollkästchen Drehmomentbegrenzung.