WorkingState

Allgemeines

Typ

AD

Geräte, die folgende Parameter unterstützen:

Lexium LXM52 Drive, Lexium LXM52 Linear Drive,

Lexium LXM62 Drive, Lexium LXM62 Linear Drive,

Lexium ILM62 Drive Module,

Lexium LXM62 Power Supply,

Sercos Drive,

Sercos I/O,

TM5CSLCx00FS,

Busschnittstelle TM5NS31,

Logic Motion Controller-Gerät

Tracebar

Ja

Funktionsbeschreibung

Der Parameter gibt den aktiven Modus an.

Wert

Datentyp

Bedeutung

virtual / 0

DINT

Gerät wird virtuell betrieben.

real / 1

DINT

Gerät gefunden -> Gerät wird verwendet.

deaktiviert / 2

DINT

Das Gerät ist deaktiviert (siehe Parameter WorkingMode).