Schritt |
Aktion |
---|---|
1 |
Klicken Sie an einer beliebigen Stelle auf der Registerkarte Logger mit der rechten Maustaste und wählen Sie den Eintrag aus dem Kontextmenü oder klicken Sie auf [Logger laden]. Ergebnis: Die Daten werden geladen und auf der Registerkarte Logger dargestellt. Während des Ladens werden in der Statusleiste ein Fortschrittsbalken und die Statusinformation angezeigt. |
Diese Funktion ist nur verfügbar, wenn es sich um einen Antrieb bzw. eine Spannungsversorgung handelt, der bzw. die real mit WorkingMode konfiguriert wurde (HostParameterSet-ID: 196).
Für Achsen, die durch einen Sercos-Scan hinzugefügt wurden, gilt dies automatisch.
Desweiteren muss eine Online-Verbindung zur Steuerung vorliegen.
Folgende Fehler können auftreten und werden entsprechend in der Meldungsübersicht angezeigt:
oDie Verbindung konnte nicht hergestellt werden, weil keine gültige IP-Adresse oder kein aktiver Pfad angegeben wurde (Es wurde keine gültige IP-Adresse/gültiger aktiver Pfad eingegeben).
oDie Verbindung konnte nicht hergestellt werden (Es konnte keine Verbindung zur Steuerung aufgebaut werden).
oEs wird eine Ausnahme der Steuerung ausgegeben (Der Logger konnte nicht geladen werden).
oRestfehler (Der Logger konnte nicht geladen werden).