Typ |
ED |
Offline bearbeitbar |
Ja |
Geräte, die folgende Parameter unterstützen: |
Lexium LXM52 Drive, Lexium LXM52 Linear Drive, Lexium LXM62 Drive, Lexium LXM62 Linear Drive, Lexium ILM62 Drive Module, Lexium LXM62 Power Supply, Sercos Drive, Sercos I/O, TM5CSLCx00FS, Busschnittstelle TM5NS31, Logic Motion Controller-Gerät |
Tracebar |
Ja |
Über diesen Befehl können Sie den Arbeitsmodus des Geräts festlegen.
Wert |
Datentyp |
Bedeutung |
---|---|---|
virtuell / 0 |
DINT |
Das Gerät wird virtuell betrieben. |
real / 1 |
DINT |
Das Gerät wird im Sercos-Netzwerk gesucht:
|
deaktiviert / 2 |
DINT |
Deaktivierte Antriebe können in der Steuerungskonfiguration als virtuelle Antriebe verbleiben, auch wenn sie physisch nicht existieren. Der Unterschied zu den virtuellen Antrieben besteht darin, dass diese deaktivierten Antriebe nicht in der zyklischen Echtzeitverarbeitung simuliert werden. Dies kann die Verarbeitungszeit verkürzen und erlauben, eine größere Gesamtanzahl nicht verwendeter Antriebe in die Steuerungskonfiguration aufzunehmen. |
optional / 3 |
DINT |
Das Gerät wird im Sercos-Netzwerk gesucht:
|