IPAddress

Allgemeines

Typ

EF

Offline bearbeitbar

Ja

Geräte, die folgende Parameter unterstützen:

Lexium LXM52 Drive, Lexium LXM52 Linear Drive,

Lexium LXM62 Drive, Lexium LXM62 Linear Drive,

Lexium ILM62 Drive Module,

Lexium LXM62 Power Supply,

Sercos I/O,

TM5CSLCx00FS,

Busschnittstelle TM5NS31,

C2C Slave,

Logic Motion Controller-Gerät

Tracebar

Nein

Funktionsbeschreibung

Über diesen Parameter können Sie die IP-Adresse des Slaves festlegen.

Wert

Datentyp

Bedeutung

172.20.0.x (default)

STRING(15)

IP-Adresse des Slave-Geräts

Kann nur eingestellt werden, falls IPConfigMode = manual IP addressing (software) / 2.

Zugriffstyp: lesen/schreiben

oWährend der Wert für diesen Parameter eingegeben wird, wird der Parameter wie folgt verifiziert:

oOrdnungsgemäßes Format [a1]. [a2]. [a3]. [a4]

oDie erste Position ([a1]) ist größer als 0 and ungleich 127 (127.x.x.x wäre der lokale Host).

oWährend der Festlegung der Konfiguration wird für diesen Parameter folgendes überprüft:

oDer Wert liegt innerhalb von IPAddressRangeStatic (nur geprüft, wenn IPConfigMode = manual IP addressing (hardware) / 1 oder manual IP addressing (software) / 2)

oFür Doppelantriebe: Der vorgegebene Wert ist für beide Antriebe der gleiche (nur aktiviert, wenn IPConfigMode für beide Antriebe = manual IP addressing (software) / 2).

Siehe auch Diagnosemeldung 8967 NRT IP-Parameter Gerät unterschiedlich.