MC_ReadActualPosition

Funktionsbeschreibung

Dieser Funktionsbaustein gibt die Position in Benutzereinheiten zurück.

Für einen simulierten Antrieb wird der Ausgang ET_Result auf NoActualValuesWithSimulatedDrive gesetzt.

Grafische Darstellung

Eingänge

Eingang

Datentyp

Beschreibung

Axis

Axis_Ref

Verweis auf die Achse, für die der Funktionsbaustein ausgeführt werden soll.

Enable

BOOL

Wertebereich: FALSE, TRUE.

Standardwert: FALSE.

Der Eingang Enable startet oder beendet die Ausführung eines Funktionsbausteins.

  • FALSE: Die Ausführung des Funktionsbausteins wurde beendet. Die Ausgänge Valid, Busy und Error werden auf FALSE gesetzt.

  • TRUE: Der Funktionsbaustein wird ausgeführt. Der Funktionsbaustein fährt mit der Ausführung fort, solange der Eingang Enable auf TRUE gesetzt ist.

Ausgänge

Ausgang

Datentyp

Beschreibung

Valid

BOOL

Wertebereich: FALSE, TRUE.

Standardwert: FALSE.

  • TRUE: Der Wert am Ausgang Position ist gültig.

  • FALSE: Der Wert am Ausgang Position ist ungültig.

Error

BOOL

Wertebereich: FALSE, TRUE.

Standardwert: FALSE.

  • FALSE: Der Funktionsbaustein wird ausgeführt. Während der Ausführung wurde kein Fehler erkannt.

  • TRUE: Bei der Ausführung des Funktionsbausteins ist ein Fehler aufgetreten.

ErrorID

ET_Result

Diese Aufzählung stellt Diagnoseinformationen zur Verfügung.

Position

LREAL

Position in Benutzereinheiten.