Die Struktur ST_Administration stellt die Liste der PackTags des Typs Administration gemäß der Definition in ANSI/ISA TR88.00.02-2022 dar.
Administrations-Tags ermöglichen eine Beschreibung der Qualität der Maschineneinheit und stellen entsprechende Alarminformationen bereit.
Informationen zu den GPL-Datentypen finden Sie unter Globale Parameter.
Variable |
Datentyp |
Beschreibung |
---|---|---|
Alarm |
ARRAY [1..GPL.Gc_uiNumberOfAlarms] OF ST_Alarm |
Array von ST_Alarm |
AlarmExtent |
DINT |
Größe des Alarm-Arrays |
AlarmHistory |
ARRAY [1..GPL.Gc_uiNumberOfAlarmHistory] OF ST_Alarm |
Array einer bestimmten Größe für Codes und Meldungen für identifizierte Maschinenfehler |
AlarmHistoryExtent |
DINT |
Größe des Arrays für die Alarmhistorie |
Warning |
ARRAY [1..GPL.Gc_uiMaxNumberOfWarnings] OF ST_Alarm |
Array mit aktiven und/oder quittierten Informationsmeldungen zur Machine |
WarningExtent |
DINT |
Größe des Arrays der Informationsmeldungen |
MachDesignSpeed |
REAL |
Konstruktionsgeschwindigkeit der Maschine |
PLCDateTime |
DateTimeArray |
Aktuelles Datum und aktuelle Uhrzeit der speicherprogrammierbaren Steuerung |
StopReason(2) |
ARRAY [1..GPL.Gc_uiMaxNumberOfStopReasons] OF ST_Alarm |
Bei einem Abbruchs-, Halten-, Unterbrochen- oder Stopp-Ereignis erfasste Informationen zum ersten Ereignis |
StopReasonExtend(2) |
DINT |
Größe des StopReason-Arrays |
Parameter(2) |
ARRAY [1..GPL.Gc_iNumOfAdminParameter] OF ST_Descriptor |
Array von ST_Descriptor |
ModeCurrentTime(2) |
ARRAY [0..GPL.Gc_uiMaxNumberOfModes] OF UDINT |
Dauer der Betriebsart |
ModeCumulativeTime(2) |
ARRAY [0..GPL.Gc_uiMaxNumberOfModes] OF UDINT |
Kumulierte Dauer jeder Betriebsart |
StateCurrentTime(2) |
ARRAY [0..GPL.Gc_uiMaxNumberOfModes,0..GVL.Gc_uiMaxNumberOfStates] OF UDINT |
Wert des letzten Zustand-Timers in jeder Betriebsart/jedem Zustand |
StateCumulativeTime(2) |
ARRAY [0..GPL.Gc_uiMaxNumberOfModes,0..GVL.Gc_uiMaxNumberOfStates] OF UDINT |
Kumulierte Dauer jeder Betriebsart/jedes Zustands |
ProdConsumedCount(2) |
ARRAY [1..GPL.Gc_uiNumberOfConsumedProducts] OF ST_CountDescrip |
Array von ST_CountDescrip (der von der Produktionsmaschine verbrauchten Produkte) |
ProdProcessedCount(2) |
ARRAY [1..GPL.Gc_uiNumberOfProcessedProducts] OF ST_CountDescrip |
Array von ST_CountDescrip (der von der Produktionsmaschine verarbeiteten Produkte) |
ProdDefectiveCount(2) |
ARRAY [1..GPL.Gc_uiNumberOfDefectiveProducts] OF ST_CountDescrip |
Array von ST_CountDescrip (der von der Produktionsmaschine als nicht annehmbar gekennzeichneten Produkte) |
AccTimeSinceReset(2) |
DINT |
Kumulierte Zeit seit dem letzten Reset-Befehl |
StatesDisabled(2) |
DINT |
Die Zustände 1 bis 17 des PackML State Model können durch Aktivierung des entsprechenden Bits deaktiviert werden. |
PACDateTime(1) (2) |
ST_Timestamp |
Zeitstempel (ISO-konformer Datums- und -Uhrzeitdatentyp, Format nach ISO 8601:1988) |
Parameter_REAL |
ARRAY [1.. GPL.Gc_uiNumberOfParameter] OF ST_Parameter_REAL |
Strukturiertes Array von Einheiten-/Maschinenparameter-Informationen für Werte mit Datentyp REAL |
Parameter_STRING |
ARRAY [1.. GPL.Gc_uiNumberOfParameter] OF ST_Parameter_STRING |
Strukturiertes Array von Einheiten-/Maschinenparameter-Informationen für Werte mit Datentyp STRING |
Parameter_LREAL |
ARRAY [1.. GPL.Gc_uiNumberOfParameter] OF ST_Parameter_LREAL |
Strukturiertes Array von Einheiten-/Maschinenparameter-Informationen für Werte mit Datentyp LREAL |
Parameter_DINT |
ARRAY [1.. GPL.Gc_uiNumberOfParameter] OF ST_Parameter_DINT |
Strukturiertes Array von Einheiten-/Maschinenparameter-Informationen für Werte mit Datentyp DINT |
StopReason2 |
ST_Alarm |
Bei einem Abbruchs-, Halten-, Unterbrochen- oder Stopp-Ereignis erfasste Informationen zum ersten Ereignis |
ModeTimeCurrent |
DINT |
Aktuelle Dauer des Modus |
StateTimeCurrent |
DINT |
Aktuelle Zustandszeit |
CumulativeTimes |
ARRAY [1.. GPL.Gc_uiNumberOfCumulativeTimes] OF ST_Cumulative_Times |
Strukturiertes Array von Timer-Werten |
ProductData |
ARRAY [1.. GPL.Gc_uiNumberOfProcessedProducts] OF ST_Product_Data |
Strukturiertes Array von Produktstromdaten |
DisabledStatesCfg |
ARRAY [1.. GPL.Gc_uiMaxNumberOfModes] OF DWORD |
Array, das die Konfiguration der deaktivierten Zustände für definierte Modi wiedergibt. |
CurDisabledStates |
DWORD |
Entspricht den gesperrten Zuständen für den aktuellen Modus (ST_Status.UnitModeCurrent) |
EnabledModesCfg |
DWORD |
Element, das die Konfiguration der aktivierten Modi für die Einheit/Maschine widerspiegelt |
ModeTransitionCfg |
ARRAY [1.. GPL.Gc_uiMaxNumberOfModes] OF DWORD |
Array, das die Modusübergangskonfiguration für die Modi der Einheit/Maschine widerspiegelt |
(1) Die Variable wurde durch PLCDateTime in ANSI/ISA TR88.00.02-2015 ersetzt, ist jedoch aus Kompatibilitätsgründen nach wie vor in dieser Bibliothek enthalten. (2) Für die Kompatibilität aufbewahrte Variable (gemäß ANSI/ISA TR88.00.02-2015). |