SysTimeRtcGet

Beschreibung der Funktion

Diese Funktion wird zum Lesen der Echtzeituhr (RTC) der Steuerung verwendet. RTC wird als Zeitstempel dargestellt, der die Anzahl der verstrichenen Sekunden seit dem 1. Januar 1970 00:00:00:000 angibt.

Grafische Darstellung

Beschreibung der E/A-Variablen

Ein-/Ausgang

Typ

Beschreibung

pResult

UDINT

Laufzeitsystem-Fehlercode (siehe CmpErrors.library):

0 = Kein Fehler festgestellt

Ausgang

Typ

Beschreibung

SysTimeRtcGet

DWORD

RTC der Steuerung (Anzahl Sekunden seit 1. Januar 1970 00:00:00)