SysTimeRtcConvertDateToHighRes

Beschreibung der Funktion

Diese Funktion wandelt eine Datum- und Uhrzeitangabe im SYSTIMEDATE-Format in den entsprechenden Zeitstempelwert in hoher Auflösung um. Der Zeitstempel gibt die Anzahl der Millisekunden an, die seit dem 1. Januar 1970 um 00:00:00:000 verstrichen sind.

Grafische Darstellung

Beschreibung der E/A-Variablen

Ein-/Ausgang

Typ

Beschreibung

pDate

SYSTIMEDATE

Zeit, die umgewandelt werden muss.

pTimestamp

SYSTIME

Zeitstempel, aus pDate berechnet.

Ausgang

Typ

Beschreibung

SysTimeRtcConvertDateToHighRes

UDINT

Laufzeitsystem-Fehlercode (siehe CmpErrors.library):

0 = Kein Fehler festgestellt

HINWEIS: SYSTIME ist ein Alias-Typ basierend auf dem Datentyp ULINT.