Allgemeine Informationen

Überblick

Abhängig vom Laufzeitsystem wird die Echtzeituhr (RTC) der Steuerung entweder als Standard-Zeitstempel oder als Zeitstempel in hoher Auflösung zur Verfügung gestellt. Dies bedeutet, dass der Zeitstempel entweder die Sekunden (Standardauflösung) oder die Millisekunden (hohe Auflösung) darstellt, die seit dem 1. Januar 1970 00:00:00 verstrichen sind. Es ist auch als UNIX-Format bekannt.

RTC in Standardauflösung wird für alle EcoStruxure Machine Expert-Steuerungen unterstützt. Siehe die Tabelle im Kapitel ‚Document Scope‘ (Umfang des Dokuments) für Informationen über Steuerungen, die RTC in hoher Auflösung unterstützen.