HSC_PARAMETER_TYPE: Typ für die Parameter zum Abrufen oder Festlegen eines HSC Variable
Enumerated, Beschreibung des Datentyps
Der Datentyp ENUM enthält die folgenden Werte:
Zähler |
Wert |
Beschreibung |
---|---|---|
HSC_PRESET |
00 hex |
Abrufen oder Festlegen des Preset-Werts für einen integrierten HSC im One-Shot- und Frei-groß-Modus. |
HSC_MODULO |
01 hex |
Abrufen oder Festlegen des Modulo-Werts für einen integrierten HSC im Modulo-Schleifen-Modus. |
HSC_TIMEBASE |
02 hex |
Abrufen oder Festlegen des Zeitbasis-Werts für einen integrierten HSC, der im Ereigniszählungs- oder Frequenzmodus verwendet wird. |
HSC_THRESHOLD0 |
04 hex |
Abrufen oder Festlegen des Schwellwerts 0 für einen HSC. |
HSC_THRESHOLD1 |
05 hex |
Abrufen oder Festlegen des Werts Schwellwerts 0 für einen integrierten HSC. |