Konfiguration des Typs Main im Modus Frei-groß

Vorgehensweise zur Konfiguration

Schritt

Aktion

1

Doppelklicken Sie in der Gerätebaumstruktur auf den Knoten Integrierte Funktionen > HSC.

2

Legen Sie den Typ auf Main fest. Dies geschieht über das Dropdown-Menü HSC0• > Typ.

3

Die Instanz des Typs Main wird erstellt. Sie können sie über das Feld Variable umbenennen.

4

Legen Sie den Modus auf Frei-groß fest. Dies geschieht über das Dropdown-Menü HSC0• > Parameter > Modus.

5

Legen Sie den Preset-Wert für Parameter > Preset/Modulo fest.

Für Frei-groß ist dieser Parameter der Preset-Wert.

6

Legen Sie den Anti-Prelleffekt-Wert über das Dropdown-Menü HSC0• > Takteingänge > A-Filter und B-Filter > fest.

7

Optional: Aktivieren Sie die Hilfseingänge SYNC und CAP über die Dropdown-Menüs HSC0• > Hilfseingänge > SYNC oder CAP, um die Synchronisierungsfunktion und die Erfassungsfunktion eines physikalischen Ausgangs zu aktivieren.

8

Optional: Aktivieren Sie die Schwellenwerte über das Dropdown-Menü, indem Sie HSC0• > Schwellenwerte > Schwellenwert 0auswählen, um die Vergleichsfunktion zu autorisieren und die Reflexausgänge zu konfigurieren.

HINWEIS: Für den Modus Frei-groß müssen die konfigurierten Werte die folgende Regel einhalten:

0 < Schwellenwert 0 < Schwellenwert 1

Schwellenwerten sind nicht vom Preset-Wert für den Modus Frei-groß beschränkt.

E/A-Zusammenfassung

Klicken Sie auf E/A zusammenfassen..., um die Ein- und Ausgangszuweisungen anzuzeigen.

G-SE-0025372.1.gif-high.gif

 

 

Detaillierte Informationen zur Verdrahtung finden Sie im Hardwarehandbuch.

Programmierbarer Filter

Der Filterwert für den Eingang des Typs Main bestimmt die maximale Zählerfrequenz. Siehe hierzu die nachstehende Tabelle:

Eingänge

Filterwert

Max. Zählerfrequenz

A, B

4 µs

50 kHz

40 µs

14,5 kHz