Sie können das Menü Einstellungen verwenden, um das Gerät zu konfigurieren.
Abhängig von der Anwendung Ihres HMISCU-Systems können Sie das Menü Einstellungen anhand folgender Methoden anzeigen:
oVerwendung eines Schalters
oVerwendung einer Touch-Animation
oBerührung der oberen linke Ecke des Bildschirms beim Einschalten
oBerührung von zwei Ecken des Bildschirms nacheinander bei laufender Anwendung
Sie können in den Zieleigenschaften des Editors von Vijeo Designer auswählen, welches Verfahren Ihre Anwendung verwenden soll.
Aufruf des Menüs „Einstellungen“
Schritt |
Aktion |
---|---|
1 |
Konfigurieren Sie eine beliebige Kombination der folgenden Methoden zur Anzeige des Menüs Einstellungen. oAktion: Erstellen Sie einen Schalter und fügen Sie den Systemvorgang „Konfiguration“ hinzu. Hinweise zur Erstellung eines Schalters finden Sie in der Online-Hilfe von Vijeo Designer. oFür die Anzeige der Konfiguration stehen drei Methoden zur Auswahl: Obere linke Ecke: Stellen Sie in den Zieleigenschaften die Eigenschaft Zur Konfiguration auf Obere linke Ecke ein. Oben links/2 Ecken: Stellen Sie in den Zieleigenschaften die Eigenschaft Zur Konfiguration auf Oben links/2 Ecken ein. 2 Ecken: Stellen Sie in den Zieleigenschaften die Eigenschaft Zur Konfiguration auf 2 Ecken ein (Sie müssen dann zwei Ecken nacheinander berühren). Wenn Sie die Eigenschaft Zur Konfiguration auf Keine setzen und keinen Schalter für die Anzeige des Menüs Einstellungen erstellen, dann können Sie das Gerät bei Ausführung der Anwendung nicht konfigurieren. |
2 |
Schließen Sie die Spannungsversorgung an. |
3 |
Sie können das Menü Konfiguration in Abhängigkeit von der in Schritt 1 konfigurierten Methode anhand einer der folgenden Vorgehensweisen anzeigen: oAktion: Berühren Sie den Schalter, den Sie für den Systemvorgang „Konfiguration“ hinzugefügt haben. oObere linke Ecke: Berühren Sie innerhalb von zehn Sekunden nach dem Einschalten des Geräts die obere linke Ecke des Bildschirms. o2 Ecken: Berühren Sie innerhalb einer halben Sekunde nacheinander die obere linke Ecke und anschließend die untere rechte Ecke. Der Berührungsbereich beträgt 50 mal 50 Punkte. Vijeo Designer Runtime wird neu gestartet und zeigt das Menü „Einstellungen“ an. |
4 |
Das Menü Einstellungen umfasst folgende Registerkarten: Offline, System, Diagnose und Zur Mod-Ausf. Klicken Sie auf eine der Registerkarten, um die entsprechenden Einstellungen anzuzeigen. |