Programmieren des Funktionsbausteins PTOStop

Vorgehensweise

Schritt

Aktion

1

Wählen Sie die Registerkarte Bibliotheken im Software-Katalog und klicken Sie auf Bibliotheken.

Wählen Sie Steuerung > HMISCU > HMISCU PTOPWM > PTOStop in der Liste, ziehen Sie das Element auf das POU-Fenster und legen Sie es dort ab.

2

Deklarieren Sie die Instanz des Funktionsbausteins.

3

Ordnen Sie den Eingang PTO_REF_IN des Funktionsbausteins dem Ausgang PTO_REF des Funktionsbausteins PTOSimple zu.

HINWEIS: Es ist nur eine einzige PTOSimple-Instanz pro PTO-Kanal in der Anwendung erforderlich.

4

Die Eingänge/Ausgänge sind im Funktionsbaustein enthalten.

Weitere Informationen zu den Interaktionen zwischen Eingängen und Ausgängen finden Sie unter Allgemeine Informationen.

Weitere Informationen zu den Interaktionen zwischen den Bewegungsbefehlen finden Sie unter  Befehlsfolge.