Eingang DiscTime11_12

Vorgabe der zulässigen Diskrepanzzeit für den Schaltvorgang der Muting-Sensoren an den Eingängen MutingSwitch11 und MutingSwitch12.

Datentyp: TIME

Anfangswert: #0ms

Verschaltung: Verschalten Sie diesen Eingang mit einem Zeitliteral, d.h. mit einer Konstanten des Datentyps TIME.

Nachdem der erste Eingang auf TRUE gewechselt hat, muss innerhalb der an DiscTime11_12 eingestellten Zeit auch der zweite Eingang folgen. Wechseln beide Eingänge innerhalb dieser Zeit auf TRUE, so ist das Muting aktiv (S_MutingActive = SAFETRUE).

HINWEIS:

Bei aktivem Muting (S_MutingActive = SAFETRUE) ist eine Unterbrechung des Lichtstrahls der Schutzeinrichtung erlaubt. Ausgang S_AOPD_Out bleibt weiterhin SAFETRUE.

Eine Überschreitung der an DiscTime11_12 eingestellten Zeit liegt vor, wenn der zweite Muting-Sensor-Eingang nicht innerhalb der eingestellten Zeitspanne auf TRUE wechselt. Der Freigabeausgang S_AOPD_Out wird dann in den definierten sicheren Zustand SAFEFALSE gesteuert und der Funktionsbaustein meldet einen Fehler (Error = TRUE).

Weitere Informationen:

Beachten Sie hierzu auch den exemplarischen Ablauf eines Muting-Vorgangs in der Funktionsbeschreibung zu diesem Funktionsbaustein.

 WARNUNG

NICHTERFÜLLEN DER SICHERHEITSANFORDERUNGEN

  • Stellen Sie sicher, dass der an DiscTime11_12 eingestellte Zeitwert Ihrer Risikoanalyse entspricht.

  • Stellen Sie sicher, dass Ihre Risikoanalyse eine Auswertung für den Fall eines falsch eingestellten Zeitwerts für den Parameter DiscTime11_12 enthält.

  • Validieren Sie die gesamte Sicherheitsfunktion in Bezug auf den eingestellten Wert an DiscTime11_12 und prüfen Sie die Applikation sorgfältig.

Die Nichtbeachtung dieser Anweisungen kann Tod, schwere Körperverletzungen oder Sachschäden zur Folge haben.

Minimalwert: 0 s

Maximalwert: 4 s