Informationen zur Softwarekonfiguration und eine Beschreibung der Hardware sind in folgenden Handbüchern zu finden:
Modicon M258 Logic Controller – Programmierhandbuch
Modicon M258 Logic Controller – Hardwarehandbuch
Der Modicon M258 Logic Controller von Schneider Electric ist eine Steuerung mit einer Vielzahl leistungsstarker Funktionen. Er ermöglicht die Steuerung einer breiten Palette von Anwendungen.
Die Softwarekonfiguration wird im EcoStruxure Machine Expert - Programmierhandbuch beschrieben.
Die mit dem EcoStruxure Machine Expert kompatible Modicon M258 Logic Controller-Software stellt folgende IEC61131-3-Programmiersprachen bereit:
IL (Instruction List): Anweisungsliste (auch AWL)
ST: Strukturierter Text
FBD: Funktionsbausteindiagramm
SFC (Sequential Function Chart): Ablaufsteuerung
LD (Ladder): Kontaktplan (auch KOP)
Die Software EcoStruxure Machine Expert kann ebenfalls zur Programmierung der Steuerung in der Programmiersprache CFC (Continuous Function Chart/Freigrafischer Funktionsplaneditor) verwendet werden.
Alle Steuerungen umfassen Folgendes:
CANopen Master
Ethernet
Serielle Leitung
Expertenfunktionen (Zählen, Reflexausgänge usw.)
Integrierte E/A
Alle Steuerungen bieten Unterstützung für bis zu 20 Tasks. Hierbei sind folgende Begrenzungen gegeben:
4 zyklische Tasks: 1 standardmäßig konfiguriert (Mast)
1 freilaufende Task
8 Softwareereignis-gesteuerte Tasks
8 Hardwareereignis-gesteuerte Tasks
PCI |
CAN |
USB A |
USB Pgr |
Eth |
SL |
|
---|---|---|---|---|---|---|
0 |
0 |
1 |
1 |
1 |
1 |
|
2 |
0 |
1 |
1 |
1 |
1 |
|
0 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
|
2 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
|
2 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
|
2 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
Integrierte Experten-E/A |
Integrierte Standard-E/A |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Schnelle Eingänge |
Schnelle Ausgänge |
Standardeingänge |
Digitaleingänge |
Digitalausgänge |
Analogeingänge |
|||
2x |
5 |
2 |
2 |
1x |
12 |
12 |
0 |
|
2x |
5 |
2 |
2 |
1x |
12 |
12 |
4 |
|
2x |
5 |
2 |
2 |
1x |
12 |
12 |
0 |
|
2x |
5 |
2 |
2 |
1x |
12 |
12 |
4 |
|
2x |
5 |
2 |
2 |
2x |
12 |
12 |
4 |
|
2x |
5 |
2 |
2 |
2x |
6 |
6 Relais |
0 |