TM2-spezifische analoge Eingangs- und Ausgangserweiterungsmodule

Einführung

Nachfolgend werden die von EcoStruxure Machine Expert unterstützten analogen E/A-Module mit vollständigem Namen und Katalogreferenz aufgeführt.

TM2-Analogmodule

Modulreferenz

Kanäle

Kanaltyp

Spannung/Strom

Feldklemme

Eingangsmodule

TM2AMI2HT

2

Eingänge hoher Pegel

0 bis 10 VDC

4 bis 20 mA

Abnehmbar mit Schraube

TM2AMI2LT

2

Eingänge niedriger Pegel

Thermoelement des Typs J,K,T

Abnehmbar mit Schraube

TM2AMI4LT

4

Eingänge

0 bis 10 VDC

0 bis 20 mA

PT100/1000

Ni100/1000

Abnehmbar mit Schraube

TM2AMI8HT

8

Eingänge

0 bis 20 mA

0 bis 10 VDC

Abnehmbar mit Schraube

TM2ARI8HT

8

Eingänge

NTC / PTC

Abnehmbar mit Schraube

TM2ARI8LRJ

8

Eingänge

PT100/1000

RJ 11-Anschlüsse

TM2ARI8LT

8

Eingänge

PT100/1000

Abnehmbar mit Schraube

Ausgangsmodule

TM2AMO1HT

1

Ausgang

0 bis 10 VDC

4 bis 20 mA

Abnehmbar mit Schraube

TM2AVO2HT

2

Ausgänge

+/-10 VDC

Abnehmbar mit Schraube

Kombimodule

TM2AMM3HT

2

1

Eingänge

Ausgang

0...10 VDC/4 bis 20 mA

0...10 VDC/4 bis 20 mA

Abnehmbar mit Schraube

TM2AMM6HT

4

2

Eingänge

Ausgänge

0 bis 10 VDC/4 bis 20 mA

0 bis 10 VDC/4 bis 20 mA

Abnehmbar mit Schraube

TM2ALM3LT

2

1

Eingänge niedriger Pegel

Ausgang

Thermoelement J,K,T, PT100

0 bis 10 VDC/4 bis 20 mA

Abnehmbar mit Schraube