Nachfolgend werden die von EcoStruxure Machine Expert unterstützten TM5-spezifischen E/A-Kompaktmodule mit vollständigem Namen und Katalogreferenz aufgeführt.
Referenz |
Anzahl der Kanäle und Kanaltyp |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Digitaleingänge |
Digitalausgänge |
Analogeingänge |
Analogausgänge |
|||||
2x12In |
24 |
3x6Out |
18 |
– |
0 |
– |
0 |
|
3x4In |
12 |
2x4Out |
8 |
– |
0 |
– |
0 |
|
2x12In |
24 |
2x6Rel |
12 Relais |
– |
0 |
– |
0 |
|
- |
0 |
- |
0 |
2x4AI ±10 V |
8 |
2x4AO ±10 V |
8 |
|
- |
0 |
- |
0 |
2x4AI 0-20 mA / 4-20 mA |
8 |
2x4AO 0-20 mA |
8 |
|
- |
0 |
- |
0 |
1x4AI ±10 V |
4 |
1x4AO ±10 V |
4 |
|
1x4AI 0-20 mA / 4-20 mA |
4 |
1x4AO 0-20 mA |
4 |
|||||
2x6In |
12 |
1x6Out |
6 |
1x 4AI ±10 V / 0-20 mA / 4-20 mA |
4 |
1x2AO ±10 V / 0-20 mA |
2 |
Referenz |
Anzahl Kanäle |
Spannung/Strom |
Verdrahtung |
Signalart |
---|---|---|---|---|
Digitale elektronische Eingangsmodule |
||||
4 |
24 VDC/3,75 mA |
3 Drähte |
Sink |
|
6 |
24 VDC/3,75 mA |
2 Drähte |
Sink |
|
12 |
24 VDC/3,75 mA |
1 Draht |
Sink |
|
Digitale elektronische Ausgangsmodule |
||||
4 |
24 VDC/0,5 A |
3 Drähte |
Source (Strom liefernd) |
|
6 |
24 VDC/0,5 A |
2 Drähte |
Source (Strom liefernd) |
|
Digitale elekronische Relaisausgangsmodule |
||||
6 |
30 VDC/2 A 240 VAC/2 A |
6 Schließkontaktrelais |
Sink (Strom ziehend)/Source (Strom liefernd) |
Referenz |
Anzahl Kanäle |
Auflösung Digitalwandler |
Spannung/Strom |
---|---|---|---|
Analoges elektronisches Eingangsmodul |
|||
4 |
12 Bit |
0 bis 10 VDC |
|
4 |
12 Bit |
0 bis 20 mA |
|
4 |
12 Bit + Vorzeichen 12 Bit |
-10 bis +10 VDC 0 bis 20 mA / 4 bis 20 mA |
|
Analoges elektronisches Ausgangsmodul |
|||
4 |
12 Bit |
0 bis 10 VDC |
|
4 |
12 Bit |
0 bis 20 mA |
|
2 |
12 Bit + Vorzeichen 12 Bit |
-10 bis +10 VDC 0 bis 20 mA |