Nachfolgend werden die von EcoStruxure Machine Expert unterstützten analogen E/A-Module mit vollständigem Namen und Katalogreferenz aufgeführt.
Referenz |
Anzahl Kanäle |
Auflösung Digitalwandler |
Spannung/Strom |
---|---|---|---|
Eingangsmodule |
|||
2 |
12 Bit + Vorzeichen 12 Bit |
-10 bis +10 VDC 0 bis 20 mA/4 bis 20 mA |
|
4 |
12 Bit + Vorzeichen 12 Bit |
-10 bis +10 VDC 0 bis 20 mA/4 bis 20 mA |
|
2 |
15 Bit + Vorzeichen 15 Bit |
-10 bis +10 VDC 4 bis 20 mA |
|
4 |
15 Bit + Vorzeichen 15 Bit |
-10 bis +10 VDC 4 bis 20 mA |
|
1 |
24 Bit |
1 Vollbrücken-Dehnungsmesser |
|
Ausgangsmodule |
|||
2 |
12 Bit + Vorzeichen 12 Bit |
-10 bis +10 VDC 0 bis 20 mA |
|
4 |
12 Bit + Vorzeichen 12 Bit |
-10 bis +10 VDC 0 bis 20 mA |
|
2 |
15 Bit + Vorzeichen 15 Bit |
-10 bis +10 VDC 0 bis 20 mA |
|
4 |
15 Bit + Vorzeichen 15 Bit |
-10 bis +10 VDC 0 bis 20 mA |