Nachstehend werden die von EcoStruxure Machine Expert unterstützten Terminals der HMIGTO-Baureihe aufgeführt.
Informationen zur Softwarekonfiguration und eine Beschreibung der Hardware sind in folgendem Handbuch zu finden:
Detaillierte Informationen finden Sie hier: Vijeo-Designer oder Online-Hilfe von Vijeo XD.
In der folgenden Tabelle werden die HMIGTO-Terminals beschrieben:
HMI-Terminals |
Typ der Anzeige |
Bildschirmgröße |
Ethernet-Schnittstelle |
Serielle Schnittstelle |
USB-Schnittstelle |
SD-Kartenschnittstelle |
---|---|---|---|---|---|---|
HMIGTO1300 |
Farbiges TFT-LCD-Display |
8,9 cm (3.5 in) |
Nein |
Ja |
Ja |
Nein |
HMIGTO1310 |
Farbiges TFT-LCD-Display |
8,9 cm (3.5 in) |
Ja |
Ja |
Ja |
Nein |
HMIGTO2300 |
Farbiges TFT-LCD-Display |
14,4 cm (5.7 in) |
Nein |
Ja |
Ja |
Nein |
HMIGTO2310/2315 |
Farbiges TFT-LCD-Display |
14,4 cm (5.7 in) |
Ja |
Ja |
Ja |
Ja |
HMIGTO3510 |
Farbiges TFT-LCD-Display |
17,8 cm (7 in) |
Ja |
Ja |
Ja |
Ja |
HMIGTO4310 |
Farbiges TFT-LCD-Display |
19,1 cm (7.5 in) |
Ja |
Ja |
Ja |
Ja |
HMIGTO5310/5315 |
Farbiges TFT-LCD-Display |
26,4 cm (10.4 in) |
Ja |
Ja |
Ja |
Ja |
HMIGTO6310/6315 |
Farbiges TFT-LCD-Display |
30,7 cm (12.1 in) |
Ja |
Ja |
Ja |
Ja |