HMIBMU/HMIBMP Box iPC Modular und Display iPC

Einführung

Informationen zur Softwarekonfiguration und eine Beschreibung der Hardware sind in folgenden Handbüchern zu finden:

HMIBMU und HMIBMP: Harmony Box iPC Modular und Anzeige von Universal und Performance.

Für die Softwarekonfiguration, Programmierung und Inbetriebnahme mit der Software EcoStruxure Machine Expert folgen Sie bitte den Anweisungen im EcoStruxure Machine Expert - Programmierhandbuch.

Box iPC-Modular und Anzeige

HMIBMU ist der modulare Universal Box iPC.

HMIBMP ist der modulare Performance Box iPC.

HMIBMU/BMP hat eine Betriebsspannung von 24 VDC.

In der folgenden Tabelle werden Universal und modulares Performance Box iPCs beschrieben:

Referenz

Prozessor

USB

Serieller Port

Ethernet-Port

Andere Schnittstelle

HMIBMU

Celeron-2980U

1.6 GHz

4

1

2

2 x Anzeigenports,

2 x HDD/SSD-Steckplätze,

CFast-Steckplatz,

Compact Einschubsteckplatz,

2 x PCI/PCie-Steckplätze,

2 x Optionale Schnittstelle.

HMIBMP

i7-4650U

1.7 GHz

4

1

2

Anzeigen für HMIBMx:

  • HMIDM6422 - Anzeige 4:3 12-Zoll-Single-Touch

  • HMIDM6522 - Anzeige W12-Zoll-Multi-Touch

  • HMIDM7421 - Anzeige 4:3 15-Zoll-Single-Touch

  • HMIDM7521 - Anzeige W15-Zoll-Multi-Touch

  • HMIDM9521 - Anzeige W19-Zoll-Multi-Touch

  • HMIDMA521 - Anzeige W22-Zoll-Multi-Touch