Auf den Befehl Befehl Bibliothek ohne Platzhalterauflösung hinzufügen.
kann über das Menü und im -Editor zugegriffen werden, indem Sie auf die Schaltfläche klicken. Dadurch wird das Dialogfeld geöffnet, in dem Sie Bibliotheken zum hinzufügen und anschließend in Ihre Anwendung integrieren können. Für jede Bibliothek wird standardmäßig eine geeignete Referenzierungsmethode ausgewählt. Informationen zum Ändern dieser Standardreferenzierungsmethode finden Sie unterDas Dialogfeld
weist die folgenden Elemente und Funktionen auf:
Element/Funktion |
Beschreibung |
---|---|
Suchfunktion |
Geben Sie in der Zeile über der Bibliotheksliste eine Zeichenfolge ein, nach der gesucht werden soll (z. B. Bibliotheksnamen oder Bibliotheks-POUs). |
|
Gruppiert die angezeigten Bibliotheken nach Bibliothekskategorie. |
|
Listet die angezeigten Bibliotheken in alphabetischer Reihenfolge auf. |
Spalte |
Hier sind die im Bibliotheks-Repository installierten Bibliotheken aufgelistet. Standardmäßig sind die Bibliotheken nach Bibliothekskategorie gruppiert. |
Spalte |
Hier ist der Hersteller der Bibliothek angegeben. |
Weitere Informationen finden Sie unter Bibliotheksverwaltung.
Standardmäßig ist dieser Befehl im Menü
nicht verfügbar. Um ihn anzuzeigen, aktivieren Sie die Option auf der Registerkarte des Dialogfelds . Es wird ein erweitertes Dialogfeld angezeigt, in dem Sie die Standardreferenzierungsmethode ändern können, die der Bibliothek vom Hersteller zugewiesen wurde.Dieses erweiterte Dialogfeld
besteht aus zwei Registerkarten:Auf der Registerkarte
können Sie der ausgewählten Bibliothek eine direkte Referenz zuweisen.Auf der Registerkarte
können Sie einen Platzhalter eingeben oder einen Platzhalter in der Liste der verfügbaren Platzhalter auswählen und der Bibliothek als Platzhalterauflösung hinzufügen.Das Dialogfeld enthält die folgenden Funktionen und Optionen, die Sie bei der Auswahl der geeigneten Bibliothek unterstützen:
Die gleiche Suchfunktion wie im Dialogfeld
.Die Option
, um die angezeigten Bibliotheken nach Bibliothekskategorie zu gruppieren, wenn die Option aktiviert ist, oder in alphabetischer Reihenfolge, wenn die Option deaktiviert ist.Die Option
, um die installierten Versionen der Bibliotheken eingerückt unter dem ausgewählten Bibliothekseintrag anzuzeigen, wenn die Option aktiviert ist.Mit der Schaltfläche Dialogfeld geöffnet, in dem Sie Bibliotheken hinzufügen können, die noch nicht im lokalen System installiert sind.
wird das