Schritt 7: Sinnvolle Bereitstellung einrichten (Nutzungsbeschränkung)

Überblick

Ergreifen Sie zum Schutz der Bibliotheksquelle angemessene Schutzmaßnahmen und definieren Sie geeignete Zugriffsrechte für die Bibliothek. Schränken Sie dann die Nutzung bedarfsgerecht ein.

  • Stellen Sie die Bibliothek in kompiliertem Format bereit (*.compiled-library). Das bedeutet, dass die Projektquelle nicht wiederhergestellt werden kann. Führen Sie zu diesem Zweck den Befehl Datei > Projekt als kompilierte Bibliothek speichern... aus.

  • Erhöhen Sie die Einschränkungen in Bezug auf die Zugriffsrechte für die Benutzergruppe Everyone. Weitere Informationen hierzu finden Sie in der Beschreibung der Projektbenutzerverwaltung.

  • Behalten Sie sich das Recht zur Anzeige des Inhalts der Objekte Projektinformationen und Bibliotheksverwalter vor. Weitere Informationen finden Sie unter Zugriffskontrolle.

  • Begrenzen Sie die Nutzung der Bibliothek auf bestimmte Plattformen oder Geräte: Sie können einen Prüfcode implementieren, mit dem dafür gesorgt wird, dass die Bibliothek funktioniert, wenn das richtige Gerät verwendet wird.