Der Befehl
wird verwendet, um eine Archivdatei des aktuellen Projekts zu erzeugen und auf ein beliebiges Gerät zu übertragen.Nach der Ausführung des Befehls wird der Fortschritt des Quellcode-Downloads oder -Uploads in der Statusleiste angezeigt. Rechts unten steht die Schaltfläche
zur Verfügung, mit der der Download abgebrochen werden kann.Der Name der Archivdatei lautet standardmäßig archive.prj. Durch Ausführung des Befehls Quellcode aus Steuerung laden kann die Archivdatei im Offline-Modus erneut in das Programmiersystem geladen werden.
Die Standardeinstellungen bezüglich Zielgerät, Umfang und Zeitpunkt für den Quellcode-Download werden in Quellcode-Download festgelegt.
,