Ablaufsteuerung (SFC)

Überblick

Das Dialogfeld Projekteinstellungen > AS ermöglicht es Ihnen, Standardeinstellungen für AS-Objekte festzulegen. Diese Einstellungen werden automatisch einem neuen AS-Objekt in seinen Eigenschaften zugeordnet.

HINWEIS: Verwenden Sie die Schaltfläche Auf alle anwenden, um die in diesem Dialogfeld vorgenommenen Änderungen auf die vorhandenen AS-Objekte anzuwenden. Dadurch wird die Option Voreinstellung verwenden in der Registerkarte AS der Eigenschaften ausgewählt.

Die Einstellungen für Anordnung und Ansicht werden im Dialogfeld Tools > Optionen > AS-Editor festgelegt.

Registerkarte Übersetzen

Code-Generierung

Nur aktive Transaktionen berechnen

Wenn die Option Nur aktive Transaktionen berechnen aktiviert ist, dann wird Code nur für die aktive Transaktionen generiert.

Registerkarte Flags (Variablen)

Die Registerkarte Flags listet die Flags auf, die implizit erstellte Variablen für das Überwachen und Kontrollieren der Verarbeitung in einem AS-Diagramm darstellen. Eine kurze Beschreibung ist in diesem Dialogfeld verfügbar. Ausführliche Informationen zu Flags erhalten Sie in der Beschreibung von Implizite Variablen – AS-Flags.

Sie können die automatische Deklaration (Deklarieren) aktivieren und für jede Flag-Variable verwenden(Verwenden), indem Sie das entsprechende Kontrollkästchen aktivieren. Diese Einstellungen werden anschließend als Standardeinstellungen für neue AS-Objekte verwendet.

HINWEIS: Eine automatisch deklarierte Flag-Variable ist im Deklarationsteil des AS-Editors im Online-Modus sichtbar.

Beispiel eines AS-Fehler-Flags im Online-Modus des Editors

In Schritt s1 im AS-Objekt POU wurde ein Timeout durch das SFCError-Flag dokumentiert.

AS-Flags im Online-Modus: