Importieren

Überblick

Mit dem Befehl Projekt > Importieren... können ein oder mehrere Objekte importiert werden, die in Form einer Exportdatei im XML-Format verfügbar sind.

Ein Dialogfeld für die Suche nach solchen Dateien wird angezeigt. Der Filter ist standardmäßig auf Dateien mit der Erweiterung .export eingestellt. Sie können Exportdateien erzeugen, indem Sie durch Ausführung des Befehls Exportieren... Objekte aus einem Projekt exportieren.

Wählen Sie die gewünschte Exportdatei. Während der Importdialog geöffnet wird, wählen Sie die Position im Navigator, an der die importierten Objekte eingefügt werden sollen. Die Objektliste zeigt lediglich Objekte, die an dieser Position eingefügt werden können.

Die importierten Objekte werden zum Projekt hinzugefügt. Wenn bereits Objekte mit demselben Namen vorhanden sind, dann werden Meldungen angezeigt, in denen Sie aufgefordert werden, anzugeben, ob Objekte überschrieben werden sollen oder nicht.

HINWEIS: Klicken Sie für den Import von DTMs mit der rechten Maustaste auf den Geräteknoten in der Gerätebaumstruktur und klicken Sie dann auf Erweiterte Konfiguration. Führen Sie den Befehl DTM importieren im Kontextmenü aus.