Der Befehl
ermöglicht die Verarbeitung syntaktischer Prüfungen, entweder nur für die geänderten oder für alle Projekte der aktiven Anwendung. Sie können die Code-Generierung auch Offline durchführen, um sie auf erkannte Kompilierungsfehler zu überprüfen, bevor sie den Code auf das Gerät herunterladen.Mit dem Befehl Online Change.
können Sie die Kompilierungsinformationen, die beim letzten Download generiert wurden – einschließlich der Generierung des Kompilierungscodes – auf dem Zielsystem löschen. Dies betrifft beispielsweise den