Image erzeugen und 'Controller Assistant' öffnen

Überblick

Der Befehl Build > Image erzeugen und 'Controller Assistant' öffnen ist verfügbar, wenn folgende Voraussetzungen erfüllt sind:

  • Das Tool Controller Assistant zur Firmwareverwaltung und zum Anwendungsdownload wurde installiert.

  • Das EcoStruxure Machine Expert-Projekt enthält eine aktive Anwendung.

Führen Sie den Befehl aus, um das Abbild einer im offenen EcoStruxure Machine Expert-Projekt verfügbaren Steuerung zu erstellen und gleichzeitig Controller Assistant zu öffnen.

Beschreibung des Prozesses

Bei Ausführung des Befehls Image erzeugen und 'Controller Assistant' öffnen werden folgende Vorgänge ausgeführt:

Schritt

Beschreibung

Kommentar

1

Es wird geprüft, ob der Controller Assistant bereits gestartet wurde.

Wenn der Controller Assistant aktiv ist, werden Sie in einer Meldung aufgefordert, den Assistenten zu schließen. Sobald der Controller Assistant geschlossen und der Vorgang mit OK bestätigt wurde, wechselt der Prozess zu Vorgang 2.

2

Die aktive Anwendung und die Steuerung werden im offenen Projekt erfasst. Die Kommunikationsparameter werden in das Abbild geschrieben.

Wenn eine Verbindung zur Steuerung hergestellt wurde, werden die Kommunikationseinstellungen aus der Steuerung ausgelesen.

Wenn keine Verbindung besteht, wird der Wert 0.0.0.0 für die IP-Adresse, die Subnetzmaske und das Gateway verwendet.

3

Die Firmwareversion der Steuerung wird aus dem Firmware-Repository im lokalen PC ausgelesen und in das Abbild geschrieben.

4

Die aktive Anwendung wird dem Abbild als Boot-Anwendung hinzugefügt.

5

Der Controller Assistant wird gestartet und das Dialogfeld Kommunikationseinstellungen bearbeiten mit den aus der Steuerung ausgelesenen Kommunikationseinstellungen geöffnet.

Die während des Vorgangs identifizierten Fehler werden in spezifischen Meldungsfenstern oder in der Ansicht Meldungen angezeigt.

Im Programmcode identifizierte Änderungen

Wenn während des Vorgangs Änderungen im Programmcode identifiziert werden, müssen Sie einen neuen Code generieren. Dieser Vorgang entspricht der Ausführung des Befehls Online > Bootapplikation erzeugen . Daraufhin wird eine Meldung mit der Aufforderung angezeigt, erneut einen neuen Code für das Boot-Projekt zu generieren. Wenn Sie auf Ja klicken, um fortzufahren, wird ein anderes Meldungsfenster mit der Frage angezeigt, ob der Referenzkontext des letzten Downloads überschrieben werden soll. Bestätigen Sie diese Meldung durch Klicken auf Ja. Sie können sich dann bei der Steuerung anmelden, die das neue Abbild verwendet, und dadurch einen zusätzlichen Download vermeiden.