Der Befehl Befehl Reset warm. Neben normalen Variablen setzt dieser Befehl aber auch Retain-Variablen der aktiven Anwendung auf ihre Initialisierungswerte zurück. Werte von persistenten Variablen werden beibehalten. Die Situation tritt beim Start eines Programms auf, das zuvor in die Steuerung geladen wurde (Kaltstart).
steht im Online-Modus zur Verfügung. Er entspricht demDer Befehl Haltepunkte aus:
wirkt sich wie folgt aufHaltepunkte, die vor dem Zurücksetzen der aktiven Anwendung aktiviert waren, sind danach auch weiterhin aktiviert.
Haltepunkte, die vor dem Zurücksetzen der aktiven Anwendung deaktiviert waren, sind danach auch weiterhin deaktiviert.
Wenn der Befehl
aufgerufen wird, während die Programmausführung an einem Haltepunkt angehalten wurde, werden Sie gefragt, ob der Zyklus beendet werden soll, bevor der Reset durchgeführt wird, oder ob der Reset die Task beenden soll und den Reset sofort durchführen soll. Beachten Sie, dass nicht alle Laufzeitsysteme einen Reset durchführen können, ohne vorher den Zyklus zu beenden.Siehe auch Reset warm, Reset Ursprung.