Der Befehl Befehl ausführen, wird das gleiche Dialogfeld angezeigt, das auch zum Hinzufügen eines neuen Benutzers verwendet wird. Wählen Sie den Namen des zu entfernenden Benutzers aus und klicken Sie auf .
steht nur zur Verfügung, wenn Sie im Zielsystem (Steuerung) eingeloggt sind. Er dient dazu, einen Benutzer aus der Benutzerverwaltung auf diesem Zielsystem zu entfernen. Wenn Sie denWenn der Benutzer der letzte ist, der für dieses Zielgerät festgelegt wurde, werden Sie in einer Meldung informiert, dass dieser Benutzer nicht entfernt werden kann.