Überblick
Der Befehl steht im Online-Modus zur Verfügung. Er dient dazu, das Forcen für alle Variablen der Anwendung aufzuheben. Die Variablen werden auf den Wert zurückgesetzt, der von der Logik der Anwendung bestimmt wurde.
Weiterhin ist die Option verfügbar, die im Dialogfeld Wert vorbereiten für eine geforcte Variable aktiviert werden kann.
WARNUNG
|
|
UNBEABSICHTIGTER GERÄTEBETRIEB
-
Sie müssen genau mit den Folgen vertraut sein, die das Aufheben der Forcierung hinsichtlich der ausgeführten Tasks auf die Ausgänge haben wird.
-
Versuchen Sie keinesfalls, sämtliche Forcierung in der Anwendung bzw. den Anwendungen aufzuheben, ohne sich vorher genau vergewissert zu haben, welche E/A sich in einem forcierten Zustand befinden und welche Folgen das Aufheben der Forcierung aus die betroffene(n) Anwendung(en) hat.
Die Nichtbeachtung dieser Anweisungen kann Tod, schwere Verletzungen oder Sachschäden zur Folge haben.
|
HINWEIS: Der Befehl , der alle Anwendung eines Projekts betrifft, wird nicht standardmäßig einem Menü eingefügt. (Siehe gegebenenfalls den Dialog
Anpassen).