Haltepunkt umschalten

Überblick

Standard-Tastenkürzel: F9

Der Befehl Debug > Haltepunkte umschalten dient zur Umschaltung zwischen dem aktiven und deaktiviertem Status eines Haltepunkts. Allerdings bestätigt er auch, dass ein neuer Haltepunkt gesetzt wird, falls an der aktuellen Haltepunktposition noch keiner gesetzt ist. (Für das Definieren eines neuen Haltepunkts können Sie auch den Dialog Neuer Haltepunkt verwenden.)

HINWEIS: Der Status aller aktiven Haltepunkte wechselt zu inaktiv, wenn Sie den Online-Modus verlassen und sich anschließend erneut anmelden.

Ein aktiver Haltepunkt wird durch das Symbol angezeigt; ein inaktiver durch das Symbol .

HINWEIS: Siehe auch die entsprechenden Funktionen im Dialog Haltepunkt .