Als Kontaktplan anzeigen

Überblick

Tastenkürzel: STRG + 2

Der Befehl AWL, FUP, KOP > Als Kontaktplan anzeigen kann im Offline- und Online-Modus: verwendet werden, um zur KOP-Ansicht des AWL/FUP/KOP-Editors zu wechseln.

Die FUP-Netzwerke oder die AWL werden in geeigneter Weise in KOP-Netzwerke konvertiert. Beachten Sie, dass es einige besondere Elemente gibt, die nicht konvertiert werden können und daher nur in der dazugehörigen Editor-Ansicht zur Verfügung stehen. Außerdem können einige Konstruktionen nicht eindeutig konvertiert werden (entsprechende Anmerkungen finden Sie im Kapitel Als Anweisungsliste anzeigen)

FUP-Elemente, die nicht als KOP-Elemente angezeigt werden können (z. B. XOR), werden als FUP-Bausteine innerhalb eines KOP-Netzwerks angezeigt.

Um wieder zur FUP-Ansicht zu wechseln, führen Sie den Befehl Als Funktionsbausteinsprache anzeigen aus.

Um wieder zur AWL-Ansicht zu wechseln, führen Sie den Befehl Als Anweisungsliste anzeigen aus.

HINWEIS: Voraussetzung für eine fehlerfreie Konvertierung ist ein syntaktisch gültiger Code. Andernfalls können Teile der Implementierung verloren gehen.
HINWEIS: Ansichtsoptionen·für·die·verschiedenen·Komponenten·der·FBD-,·LD-·und·IL-Netzwerke·finden·Sie·in·den· Optionen des FBD-, LD- und IL-Editors.