Der Befehl Aktion mit einem Schritt zu verknüpfen.
wird im AS-Editor verwendet, um eineWählen Sie den gewünschten Schritt aus und führen Sie den Befehl aus. Der Aktionsbaustein wird rechts vom Schrittbaustein eingefügt.
Wenn bereits eine oder mehrere Aktionen mit einem Schritt verknüpft sind, wird das neue Aktionselement folgendermaßen platziert:
als erste Aktion (obere Position) für den Schritt, wenn der Schritt bei Ausführung des Einfügebefehls ausgewählt war.
unmittelbar vor der Aktion, die bei Ausführung des Einfügebefehls ausgewählt war.
Der linke Teil eines Aktionsbausteins enthält den N. Geben Sie im rechten Teil einen ein. Klicken Sie hierzu auf das Feld, um einen Bearbeitungsrahmen zu öffnen. Die Aktion muss im Projekt enthalten sein. Informationen zum Erstellen einer neuen Aktion finden Sie unter dem Befehl Objekt hinzufügen.
der Aktion, standardmäßigDer Qualifizierer kann auch inline bearbeitet werden. Informationen über zulässige Qualifizierer finden Sie im Kapitel Qualifizierer für Aktionen in AS.
Mit einem Schritt verknüpfte Aktionen
1 Aktion act2
, verknüpft mit Schritt 1.
2 Aktion, verknüpft für Schritt 1.
3 Neue Aktion, danach verknüpft.
Der Befehl Aktion mit einem Schritt zu verknüpfen.
wird im AS-Editor verwendet, um nach einer vorhandenen eine weitereDer Unterschied zum Befehl
besteht darin, dass die neue Aktion bei dem Befehl nicht an der ersten, sondern an der letzten Stelle der Aktionsliste positioniert wird. Sie wird nicht über, sondern unter der aktuell ausgewählten Aktion in dieser Liste positioniert.